Ethernet APL

Ethernet APL permite la transmisión de datos a través de Ethernet hasta el nivel de campo. La tecnología garantiza la seguridad intrínseca en zonas con riesgo de explosión, especialmente en aplicaciones exigentes de la industria de procesos. Además, se pueden salvar distancias de hasta 1000 metros. LAPP ofrece una amplia gama de productos para configurar redes Ethernet APL con cables Single Pair Ethernet.
Cables de datos Ehernet APL
Beneficios de la tecnología Ethernet APL (Capa física avanzada de Ethernet)
Ethernet APL añade importantes propiedades a la capa física de Ethernet:
- Seguridad intrínseca para zonas con riesgo de explosión
- Distancias de hasta 1000 metros
- Comunicación bidireccional de hasta 10 Mbit/s
- Capacidad en tiempo real
- Fuente de alimentación integrada
- Preparado para el futuro gracias al estándar IEEE
- Fácil integración en el sistema de control de procesos
- Fácil instalación y puesta en marcha
- Acceso remoto para una rápida configuración de los dispositivos
- Todos los componentes de un solo proveedor: LAPP
Ventajas para usted:
- Digitalice y prepare para el futuro su comunicación de datos analógicos a nivel de campo.
- Desarrolle nuevos modelos de negocio basados en datos, incluso en la industria de procesos.
- Póngase del lado de la precaución en áreas con riesgo de explosión con la tecnología Ethernet APL intrínsecamente segura.
- Utilice longitudes de cable de hasta 1000 metros para conectar en red sistemas muy grandes.
- La tecnología Ethernet uniforme en toda la pirámide de automatización ahorra tiempo y dinero.
«Ethernet APL es la actualización para el nivel de campo que aportará más potencia y más oportunidades para la digitalización a la industria de procesos, al tiempo que garantiza la máxima seguridad». Christian Illenseer, director de productos de comunicación industrial de LAPP.

Pirámide de automatización hasta ahora (izquierda) y en el futuro: Ethernet APL conecta a la perfección el nivel de campo con los demás niveles de una empresa en áreas con riesgo de explosión, de forma coherente con Ethernet.
Single Pair Ethernet: la base para Ethernet-APL
Los cables Ethernet de un solo par solo tienen un par de núcleos trenzados. Esto los hace ideales para redes de datos sencillas en aplicaciones industriales a nivel de campo. LAPP ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de SPE y ofrece todos los componentes para la conexión en red con SPE, incluso como base para Ethernet APL.