Aplicaciones Ethernet

En la Industria 4.0, los sistemas de redes IT en edificios y oficinas se fusionan con las redes industriales. Esto cambia significativamente la comunicación entre empresas.

Los datos, el activo más valioso de la digitalización industrial, deben transmitirse en el momento adecuado y de forma fiable entre todos los componentes de la red de datos. En las redes industriales hay temperaturas más altas, entornos con aceites, químicos o interferencias electromagnéticas que crean requisitos específicos para los cables de datos que hay que utilizar en este entorno. El movimiento de piezas en las máquinas o aplicaciones en robots también expone los cables a esfuerzos mecánicos adicionales debido a la torsión o flexión. Para garantizar una fiabilidad de larga duración en estas aplicaciones, es necesario tener la solución adecuada para la comunicación en entornos industriales.

Como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de conexión, en LAPP entendemos muy bien los desafíos de nuestros clientes. Nuestros productos se adaptan perfectamente a las aplicaciones industriales y le ofrecen soluciones para conectar todos los componentes de su red de datos, independientemente de si se trata de un brazo robótico o de su ordenador portátil de oficina.

Explore las diferentes exigencias y particularidades a tener en cuenta en las situaciones siguientes: