Comunicación Ethernet en aplicaciones de movimiento lineal

En aplicaciones industriales, a menudo están presentes movimientos lineales horizontales o verticales. En una aplicación típica el cable Ethernet se instala en una cadena portacables junto con otros cables y tubos. El cable debe soportar flexiones, aceleraciones y contacto físico frecuentes con otras partes de la cadena.
Para este tipo de aplicaciones es necesario que el cable Ethernet proporcione ciertas propiedades como por ejemplo radios de curvatura pequeños, alto número de ciclos de flexión, aceleración y resistencia a la abrasión. Debido al espacio limitado dentro de la cadena portacables, la protección contra EMC puede ser otra propiedad importante. Especialmente para clases de velocidad de bits más altas de Cat. 6A o superior, la flexión frecuente puede ser un gran desafío para el diseño del cable.
Requisitos especiales:
- Los cables que van desde las piezas de la máquina estáticas a las móviles se instalan en cadenas portacables y deben ser adecuados para movimientos muy dinámicos y permanentes.
- Los cables deben ser conectables para que se puedan reemplazar rápida y facílmente en el evento de mantenimento. Para esto se pueden usar conectores para pasamuros EPIC® DATA.
- Debido a la vibración y la suciedad en la máquina, se utilizan latiguillos para cadenas portacables con conectores sobremoldeados para garantizar un alto nivel de sellado con una clase de protección IP67.
- Otros conectores, como cableados sensor/actuador, también tienen protección clase IP67.
Nuevos productos
Otros productos usados:
Para comunicación desde armario de control de la máquina hacia la máquina
- EPIC® DATA M12 D (pasamuros para pared del armario de control)
- EPIC® DATA M12D - conectores
- ETHERLINE® - latiguillos (con conector M12)