Comunicación Ethernet en armario de control principal

El armario de control principal es la unidad de control de todo el sistema: conecta el nivel de la oficina y los armarios o cuadros de máquina.
Por un lado, las condiciones dentro del armario están bien controladas y no tienen estrés químico o mecánico. Por otro lado, existe una mayor demanda de velocidad y fiabilidad de los datos que se puede ver afectado por incidencias EMC. Un apantallamiento adecuado del cable para este tipo aplicación es la clave de una conexión fiable. Un montaje de conector imperfecto puede causar mayores atenuaciones y, en consecuencia, corrupción en la transmisión de datos totalmente impredecibles. Las últimas tendencias muestran una creciente demanda de componentes libres de halógenos, lo que también afecta al material utilizado para los latiguillos Ethernet dentro del armario.
Todos los requisitos anteriores se consideraron en nuestra selección de productos para esta aplicación.
Requisitos especiales:
- Cable Ethernet en bobinas para instalación en bandejas de cables entre los armarios. Instalación con conectores RJ45 montables en campo.
- Latiguillos premontados con conectores RJ45 en el armario de control para la conexión del PLC con motores, sistema I/O descentralizado, HMI, Wifi, router, etc. Con protección IP20.
- Switches gestionables y no gestionables. Los switches gestionables se pueden usar para configuración de redes redundantes y cuentan con funciones de diagnóstico.
- Seguridad Firewall y separación de redes vía NAT (Network Address Translation). Permite restricción de acceso para el resto de la red de la compañía.
Nuevos productos
Otros productos que se utilizan habitualmente:
Para comunicación desde el armario de control principal al armario de control de la máquina:
Para comunicación del armario principal a la oficina:
- ETHERLINE® ACCESS NAT - switch
- ETHERLINE® FLEX - latiguillos (RJ45 a RJ45)
- Adaptador para carril DIN
- Cables ETHERLINE® LAN
Para comunicación dentro del armario de control principal: