e-Shop

HITRONIC® SBX

Cajas de empalme industriales para el empalme de cables de fibra de vidrio

Accesorios de fibra óptica para cajas de empalme y distribuidores de pared y caja de distribución de fibra; accesorios de fibra óptica de vidrio

Para distintos tipos de conectores en modo individual o versión multimodo

PROFINET

Referencia DenominaciónMaterial, carcasaColorUnidad base

Precio (base)

Multimodale G50 OM4
29500792
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4Metal-
29500796
HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4Plásticovioleta
29500805
HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4Plásticovioleta
29500777
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4Metal-
29500782
HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4Plásticovioleta
29500788
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4Plásticobeis
29500801
HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4Plásticovioleta
Multimodale G50 OM3
29500791
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3Metal-
29500795
HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3Plásticoturquesa
29500804
HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3Plásticoturquesa
29500776
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3Metal-
29500781
HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3Plásticoturquesa
29500787
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3Plásticobeis
29500800
HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3Plásticoturquesa
Multimodale G50 OM2
29500790
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2Metal-
29500794
HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2Plásticobeis
29500803
HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2Plásticobeis
29500775
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2Metal-
29500780
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50 OM2Plásticobeis
29500786
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2Plásticobeis
29500799
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2Plásticobeis
Multimodale G62,5 OM1
29500774
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1Metal-
29500779
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1Plásticobeis
29500785
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1Plásticobeis
29500798
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1Plásticobeis
Monomodale E9/125 OS2
29500793
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2Metal-
29500797
HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2Plásticoazul
29500806
HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2Plásticoazul
29500778
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2Metal-
29500783
HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2Plásticoazul
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2Metal-
29500789
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2Plásticoazul
29500802
HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2Plásticoazul

Características de producto

  • Tipo de montaje en regleta de montaje: TH35
  • Son posibles tres entradas de cable y posiciones de montaje distintas en regleta de montaje
  • Disponibles como adaptadores duplex 6x y 12x
  • Versión en plástico o metal
  • Las variantes SC-RJ son adecuadas para aplicación PROFINET®

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: protección de empalme

Dimensiones

  • Entrada de cable: M20 para 6-13 mm
    Anchura: 35 mm
    Altura: 125 mm
    Profundidad: 140 mm

Material

  • Carcasa / placa frontal: chapa de acero, galvanizada, recubierta de polvo, gris claro RAL 7035
    Adaptador de perfil DIN: chapa de acero niquelada

Grado de protección:

  • IP20

Rango de temperaturas

  • En funcionamiento: de -5 °C a +55 °C

  • Tipos de conectores adicionales por encargo (p. ej. LC, MTRJ, E2000).
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.