e-Shop

Accesorios para cajas de empalme y distribuidores de pared

Accesorios de fibra óptica para cajas de empalme y distribuidores de pared y caja de distribución de fibra; accesorios de fibra óptica de vidrio

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Accesorios para cajas de empalme y distribuidores de pared
CE9914
Cajetín de empalme para un máximo de dos soportes de protección de empalme
CE9914DTapa para el cajetín
CE9916
Soportes de protección de empalme 12-cabos
CE9913
Tapón ciego para la caja de empalme ANT
CE9918
Tapón ciego en lugar del acoplador ST
CE9919
Tapón ciego en lugar del acoplador dúplex SC

Características de producto

  • Cajetín de empalme para un máximo de dos soportes de protección de empalme
  • Tapa para el cajetín
  • Soportes de protección de empalme 12-cabos
  • Tapón ciego para la caja de empalme ANT
  • Tapa para al acoplador E2000
  • Tapón ciego en lugar del acoplador ST
  • Tapón ciego en lugar de la conexión duplex SC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001123
  • Descripción de clase ETIM 5.0: protección de empalme

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001123
  • ETIM 6.0 Class-Description: protección de empalme

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.