Conector modular EPIC® MH
Sistema de conector modular, compatible con el estándar del mercado


Beneficios:
- Módulos de potencia, señales y datos en un solo conector
- Montaje más fácil de los módulos en el marco fijo de EPIC®. Cada módulo se encaja con un clic y además el marco es compatible con módulos de otras marcas por medio de un adaptador (clip rojo)
- Alta flexibilidad gracias al uso de cualquier combinación de insertos en un solo conector
- Combinable con carcasas EPIC®, prensaestopas SKINTOP®, conductos SILVYN® y el rango completo de cables ÖLFLEX®
Alcance altas velocidades de transmisión de datos en sus comunicaciones industriales.
El EPIC® MH dispone de una gran variedad de módulos para sus redes y buses de campo. A continuación le mostramos los módulos disponibles.