- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Contactos y accesorios para sistema modular EPIC® MH
Contactos y accesorios para sistema modular EPIC® MH
Conector EPIC® Modular, energía, señales, datos y aire comprimido ligero en un conector. Ideal con los cables especiales ÖLFLEX. Uso en robótica y en carcasas de aparatos de conmutación
Algunos de los productos más utilizados


EPIC MH SCEM AG 6sqmm D=4.0
EPIC MH SCEM AG 6sqmm D=4.0
44423253
Los contactos torneados EPIC® MH 4.0 son adecuados para la transmisión segura de corrientes de mayor magnitud. El chapado en plata garantiza unas resistencias de paso reducidas y, por lo tanto, pérdidas mínimas y una mínima generación de calor.

H-B 24 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109000
La carcasa metálica universal con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble es apta para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SDR-BO M25
EPIC H-B 24 SDR-BO M25
19107000
La robusta carcasa para conectores rectangulares consta de pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable, es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 24 SGRH M25
EPIC H-B 24 SGRH M25
79135200
La robusta carcasa metálica con una entrada de cable y 2 palancas dobles es idónea para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SGRL M25
EPIC H-B 24 SGRL M25
19105000
La carcasa metálica universal con 2 palancas dobles y 2 entradas de cable puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SGR M25
EPIC H-B 24 SGR M25
19104000
La carcasa metálica robusta y baja consta de 2 palancas dobles y 1 entrada de cable. Es adecuada para su uso en aplicaciones de la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SDRL-LB M25
EPIC H-B 24 SDRL-LB M25
19109900
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SDR-LB M25
EPIC H-B 24 SDR-LB M25
19107900
La carcasa metálica robusta y baja con una entrada de cable y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SGRH-LB M32
EPIC H-B 24 SGRH-LB M32
79160400
La robusta carcasa metálica con una palanca simple y una entradas de cable es idónea para su uso en sistemas de iluminación y sonido.

H-B 10 TBFH M25
H-B 10 TBFH M25
79040400
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa, es apta para su uso en la industria del plástico.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta carcasa universal resulta idónea para el uso en la industria del plástico o para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La carcasa metálica consta de una palanca simple y sellado, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
La robusta carcasa para conectores rectangulares, que cuenta con sellado y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

H-B 10 TGH-RO M25
H-B 10 TGH-RO M25
79044200
La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 TG-RO M25
EPIC H-B 10 TG-RO M25
19040700
La carcasa universal robusta y baja está disponible con o sin empalmes intermedios y puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

MCR 10 B RAHMEN FUER MODULE
MCR 10 B RAHMEN FUER MODULE
10381300
The module frame system can combine a greater number of functions in one connector and therefore ensures high flexibility.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

MCR 6 B RAHMEN FUER MODULE
MCR 6 B RAHMEN FUER MODULE
10381100
Los diferentes tipos de sistemas de marcos de módulo pueden utilizarse juntos en una carcasa. Los marcos de clavijas deben utilizarse siempre con contactos macho.
- Contactos EPIC® MH 10,0 mm
- Contactos EPIC® MH PE 10,0 mm
- Contactos EPIC® MH 8,0mm
- Contactos EPIC® MH 4,0 mm
- Contactos mecanizados EPIC® MH 1.0mm