Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Durante el trabajo con contactos torneados H-D 1.6 se recomienda utilizar herramientas como los alicates de engarzado, el posicionador o las mordazas de engarzado.
Para realizar un trabajo profesional con los contactos estampados, utilice herramientas de alta calidad como los alicates de engarzado o el posicionador.
Para obtener una instalación fiable al 100 %, se recomienda utilizar herramientas profesionales para los contactos torneados, por ejemplo, una herramienta de extracción o un posicionador.
Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.
Los contactos coaxiales requieren una herramienta especial. Utilice para ello unos alicates de engarzado o una herramienta de extracción profesionales.
Se recomienda utilizar herramientas profesionales de alta calidad para manipular los contactos torneados, por ejemplo, alicates de engarzado y mordazas.
La carcasa metálica universal con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble es apta para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.
La robusta carcasa para conectores rectangulares consta de pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable, es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido.
La robusta carcasa metálica con una entrada de cable y 2 palancas dobles es idónea para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.
La carcasa metálica universal con 2 palancas dobles y 2 entradas de cable puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o la industria del plástico.
La carcasa metálica robusta y baja consta de 2 palancas dobles y 1 entrada de cable. Es adecuada para su uso en aplicaciones de la industria del plástico.
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
La robusta carcasa universal resulta idónea para el uso en la industria del plástico o para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.
La carcasa metálica consta de una palanca simple y sellado, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.