e-Shop

Herramientas EPIC® MH 4,0 mm

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Referencia Descripción del artículoInsertosSección transversal del conductor en mm²DiseñoAvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Herramientas
11147000
Herramienta de crimpadosin troquel de crimpado, sin posicionador-En caja de herramientas-1
11147001
Máquina de crimpadosin troquel de crimpado, sin posicionador-neumático, 5-10 bar-1
11147100
Matriz de crimpadoPara las herramientas de crimpado 11147000, 111470010.14 - 4.0-Para contactos H-D 1,6 torneados, H-BE 2,5 torneados, MC 2,5 torneados, MH 4.01
11147101Matriz de crimpado-4.0 - 10.0-Para contactos: MH 4,0 mm1
11147201Fijador-1.5 - 10.0-Para contactos: MH 4,0 mm1
44423268Herramienta de extracción de contactos----1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.