- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Marco para sistema modular EPIC® MH
Marco para sistema modular EPIC® MH
Conector EPIC® Modular, energía, señales, datos y aire comprimido ligero en un conector. Ideal con los cables especiales ÖLFLEX. Uso en robótica y en carcasas de aparatos de conmutación
Algunos de los productos más utilizados


EPIC H-B 24 TBF-LB M32 N.GEW. CPL. HOOD
EPIC H-B 24 TBF-LB M32 N.GEW. CPL. HOOD
19117900
La carcasa metálica universal con una palanca simple y una entrada de cable directa resulta idónea para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

H-B 24 SDRLH-BO 29 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-BO 29 ZW. BOX MOUNT BASE
70146400
La carcasa para la instalación en conectores rectangulares cuenta con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

H-B 24 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109000
La carcasa metálica universal con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble es apta para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SDR-BO M25
EPIC H-B 24 SDR-BO M25
19107000
La robusta carcasa para conectores rectangulares consta de pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable, es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 24 SGRL M25
EPIC H-B 24 SGRL M25
19105000
La carcasa metálica universal con 2 palancas dobles y 2 entradas de cable puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SGR M25
EPIC H-B 24 SGR M25
19104000
La carcasa metálica robusta y baja consta de 2 palancas dobles y 1 entrada de cable. Es adecuada para su uso en aplicaciones de la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SDRL-LB M25
EPIC H-B 24 SDRL-LB M25
19109900
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SDR-LB M25
EPIC H-B 24 SDR-LB M25
19107900
La carcasa metálica robusta y baja con una entrada de cable y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta carcasa universal resulta idónea para el uso en la industria del plástico o para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La carcasa metálica consta de una palanca simple y sellado, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
La robusta carcasa para conectores rectangulares, que cuenta con sellado y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

MCR 10 S RAHMEN F.STECKERMODULE
MCR 10 S RAHMEN F.STECKERMODULE
10381200
The module frame system can combine a greater number of functions in one connector and therefore ensures high flexibility.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

MC MODUL-LOESEWERKZEUG
MC MODUL-LOESEWERKZEUG
11171200
La herramienta de extracción está prevista para desmontar los módulos montados en el marco del sistema EPIC® MC.

EPIC MCS 20 CG STECKERMODUL
EPIC MCS 20 CG STECKERMODUL
10383600
El módulo de corriente de alta intensidad con 20 contactos puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y es apto, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.
- EPIC® MH 6, marco múltiple
- Marco múltiple EPIC® MH 10
- Marco múltiple EPIC® MH 16
- EPIC® MH 24, marco múltiple
- EPIC® MH Clip