e-Shop

Marco múltiple EPIC® MH 16

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

  • Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
  • Sistema de bastidor para módulos

Ingeniería de plantaCarrilEnergía solarEnergía eólicaAhorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423238
EPIC® MHS 16 R (A, B, C, D)inserto (macho)410
44423239
EPIC® MHB 16 R (a, b, c, d)hembra410

Beneficios

  • Marco múltiple para módulos propios y de la competencia
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Conexión de PE de 1mm² hasta 6mm² con manguito terminal, 10mm² con adaptador

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Material

  • Zinc fundido a presión

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -40°C
  • +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.