e-Shop

Contactos EPIC® MH 8,0mm

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoConexión de sección transversal (mm²)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® MH D=8.0 contactos
44423242
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0inserto (macho)1010
44423246
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0hembra1010
44423243
EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0inserto (macho)1610
44423247
EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0hembra1610
44423244
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0inserto (macho)2510
44423248
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0hembra2510
44423245
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0inserto (macho)3510
44423249
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0hembra3510

Beneficios

  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • construcción en robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 18

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.