e-Shop

Contactos EPIC® MH 10,0 mm

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

-

  • Contactos de crimpado para altas corrientes y secciones grandes
  • Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresRobustoVoltaje

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoConexión de sección transversal (mm²)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos de trabajo EPIC® MH 10,0 mm
44423330
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0inserto (macho)2510
44423331
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0hembra2510
44423332
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0inserto (macho)3510
44423333
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0hembra3510
44423334
EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0inserto (macho)5010
44423335
EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0hembra5010
44423336
EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0inserto (macho)7010
44423337
EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0hembra7010
44423338
EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0inserto (macho)9510
44423339
EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0hembra9510

Beneficios

  • Contactos macho y hembra con superficie bañada en plata
  • Crimpado con Klauke serie D 22 y HD 13
  • Sección transversal de conexión: 25, 35, 50, 70 y 95 mm²

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Energía renovable
  • Construcción de equipos de ensayo
  • Ingeniería de planta
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 25mm² ... 95mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 23

Material

  • Latón bañado en plata CuZn/Ag

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.