e-Shop

Contactos EPIC® MH 4,0 mm

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Los contactos torneados EPIC® MH 4.0 son adecuados para la transmisión segura de corrientes de mayor magnitud. El chapado en plata garantiza unas resistencias de paso reducidas y, por lo tanto, pérdidas mínimas y una mínima generación de calor.

Contacto de alta calidad con diámetro de 4 mm para la transmisión segura de corrientes elevadas

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaRobusto

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoConexión de sección transversal (mm²)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423250
EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0inserto (macho)1,5100
44423255
EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0hembra1,5100
44423251
EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0inserto (macho)2,5100
44423256
EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0hembra2,5100
44423252
EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0inserto (macho)4100
44423257
EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0hembra4100
44423253
EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0inserto (macho)6100
44423258
EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0hembra6100
44423254
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0inserto (macho)10100
44423259
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0hembra10100

Beneficios

  • Contacto de alta calidad con diámetro de 4 mm para la transmisión segura de corrientes elevadas
  • Disponible para secciones de 1,5 mm2 a 10 mm2
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • Con las herramientas adecuadas se crean la conexión fiable de forma rápida y sencilla

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 1,5 - 10 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 10

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.