Alicates para crimpar contactos individuales

Alicates de crimpado para contactos de crimpado EPIC®

Alicates de crimpado que permite intercambiar diferentes mordazas para crimpar de modo seguro los contactos EPIC® y garantizar un contacto eléctrico seguro y una larga vida útil

Alicates de crimpado para diferentes matrices de crimpado intercambiables

Referencia Article descriptionUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Herramientas
11147000
Herramienta de crimpado manual EPIC®1

Ámbito de uso

  • Cableadores
  • Técnico de servicio

Características de producto

  • Los alicates de crimpado se suministran en el maletín de herramientas con mucho espacio para mordazas y fijadores (no incluidos en el suministro)
  • El bloqueo de apertura impide que los alicates de crimpado no se cierren completamente, desbloqueo manual posible
  • Palanca optimizada para ahorrar esfuerzo en el crimpado
  • Asa ergonómica y centro de gravedad optimizado para una manipulación cómoda
  • Las mordazas de crimpado se cierran paralelamente para obtener un resultado óptimo de crimpado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.