Contactos para crimpar mecanizados Modular 3.6 EPIC® de 16 mm²

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados para una sección transversal del conductor de 16 mm² se suministran en unidades de embalaje de 20 unidades. Se recomienda pedir también las mordazas de engarzado.

  • Contacto para crimpar para aplicaciones de potencia
  • Contactos plateados y pasivados
Referencia Descripción del artículo Insertos Diseño Sección transversal en mm² Superficie: Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Contactos
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6 Contactos para crimpar para módulos HC2 modules macho 16 Ag 20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6 Contactos para crimpar para módulos HC2 modules hembra 16 Ag 20
Extremo en anillo para puesta a tierra de protección
44424029
EPIC® KB 16-4R Extremo de cable en anillo para conectar un cable protector de 16 mm² a la estructura del módulo Extremo en anillo 16 - 10
Mordazas de crimpado para contactos de módulos HC2
11147111 EPIC® TOOL DIE D=3.6/16 mm² Matriz de crimpado - 16 - 1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Resistencia de contacto

  • < 1 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.