e-Shop

EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALL

para contactos EPIC® pequeños torneados

EPIC® Crimp Tool Digital small, herramienta digital de crimpado para crimpar contactos pequeños torneados, supervisión de desgaste electrónica y posibilidad de calibrado

Herramienta de crimpado con indicación digital para crimpar contactos pequeños torneados

Referencia Descripción del artículoInsertosAvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

11148004
EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALLHerramienta de crimpado-1
11148302
EPIC® TOOL LOCATOR DIGITAL D-SUBFijadorPara contactos mecanizados: MH y D-SUB 1,0 mm (0,14 - 1,0 mm2)1

Características de producto

  • Herramienta de crimpado para crimpar contactos macho y hembra pequeños torneados
  • Ajuste sencillo y preciso con rueda giratoria e indicación digital
  • Crimpado fiable gracias al bloqueo forzado y a la alimentación sincronizada de los mandriles de crimpado. Los alicates se abren solo tras completar el prensado
  • Supervisión de desgaste electrónica y posibilidad de calibrado con mandril de comprobación incluido
  • El crimpado de cuatro mandriles tiene un crimpado homogéneo en un amplio rango de sección transversal para una larga vida útil con baja resistencia de contacto

Tipo de conexión

  • 0,08 - 2,5 mm²

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.