Máquina de crimpado neumática para contactos individuales

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Referencia Descripción del artículoInsertosDiseñoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

11147001
Máquina de crimpadosin troquel de crimpado, sin posicionadorneumático, 5-10 bar1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.