EPIC® TOOL DIE Koax

Mordazas de crimpado para contactos de crimpado EPIC®

Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

Referencia Descripción del artículoDiseñoAvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

11147130
Matriz de crimpadoPara las herramientas de crimpado 11147000, 11147001Para contactos coaxiales 11214200, 112192001

Ámbito de uso

  • Cableadores
  • Técnico de servicio

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.