e-Shop

EPIC® Contacto atornillado axial ASC

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Contacto atornillado axialmente para módulo de alta corriente EPIC® MH 1 250A, apto para secciones de 35 mm² a 70 mm², de conexión de fácil y sin necesidad de herramienta especial.

  • Contacto EPIC® ASC como alternativa al contacto crimpado.
  • Contacto atornillado axial para el montaje con herramientas de bajo coste.

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaEnergía eólicaAlcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción del artículoDiseñoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423397EPIC® ASC SSEM AG 35-70mm² D=10.0mmmacho10
44423396EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mmHembra10

Ámbito de uso

  • El contacto atornillado axial puede girar en el módulo. Esto simplifica el montaje, disminuye los esfuerzos de torsión y, por lo tanto, garantiza la seguridad de la conexión entre el contacto y el conductor.
  • El montaje del contacto fuera del módulo permite el control visual y, por lo tanto, elimina el error potencial de un contacto mal realizado.
  • Superficie de contacto plateada para resistencias de contacto reducidas y desarrollo de calor mínimo en el contacto.

Características de producto

  • El contacto atornillado axial permite una conexión fácil sin necesidad de disponer de una herramienta de crimpado especial. Ahorra costes y facilita la desconexión en caso necesario.
  • Fácil sujeción del cable mediante llaves de fijación estándar de tamaño adecuado.
  • Solo se necesita un contacto atornillado axial para secciones transversales de cable de 35 a 70 mm2.
  • El contacto atornillado axial puede utilizarse como alternativa al contacto crimpado del módulo de intensidad elevada.
  • Conexión del módulo de intensidad elevada por contacto atornillado axial. Además se garantiza la máxima seguridad del usuario gracias a la protección contra contacto.

Resistencia de contacto

  • < 0,3 mΩ

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 35 mm² ... 70 mm²

Material

  • Latón bañado en plata CuZn/Ag

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.