e-Shop

SKINTOP® DIX-M

Inserto de sellado múltiple de NBR (resistente al aceite), FKM (resistente al calor) o silicona (resistente a productos químicos), pasa varios cables a través de un prensaestopas.

Componentes complementarios de automatización de LappGran resistencia químicaResistente al calorAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasResistente a radicación UV

ECOLABFDA

Referencia Denominación de pieza/tamañoTamaño MNúmero de cables x Ø cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® DIX-M NBR
53316220
16220M 162 x 2.0100
53316230
16230M 162 x 3.0100
53316240
16240M 162 x 4.0100
53316420
16420M 164 x 2.0100
53320250
20250M 202 x 5.0100
53320260
20260M 202 x 6.0100
53320340
20340M 203 x 4.0100
53320353
20353M 203 x 5.3100
53320440
20440M 204 x 4.0100
53320920
20920M 209 x 2.0100
53320430
20430M 204 x 3.0100
53325260
25260M 252 x 6.050
53325250
​25250M 252 x 5.050
53325350
25350M 253 x 5.050
53325360
25360M 253 x 6.050
53325370
25370M 253 x 7.050
53325450
25450M 254 x 5.050
53325540
25540M 255 x 4.050
53325640
25640M 256 x 4.050
53332270
32270M 322 x 7.050
53332280
32280M 322 x 8.050
53332290
32290M 322 x 9.050
53332370
32370M 323 x 7.050
53332380
32380M 323 x 8.050
53332460
32460M 324 x 6.050
53332470
32470M 324 x 7.050
53332560
32560M 325 x 6.050
53332650
32650M 326 x 5.050
53332840
32840M 328 x 4.050
53332850
32850M 328 x 5.050
53332940
32940M 329 x 4.050
53340290
40290M 402 x 9.025
53340310
40310M 403 x 10.025
53340480
40480M 404 x 8.025
53340490
40490M 404 x 9.025
53340580
40580M 405 x 8.025
53340590
40590M 405 x 9.025
53340670
40670M 406 x 7.025
53340860
40860M 408 x 6.025
53340969
40969M 409 x 6.925
53350118
50118M 5011 x 8.010
53350680
50680M 506 x 8.010
53350780
50780M 507 x 8.010
53350870
50870M 508 x 7.010
53350147
50147M 5014 x 7.010
53350164
50164M 5016 x 4.010
53350166
50166M 5016 x 6.010
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250
20250M 202 x 5.0100
53420260
20260M 202 x 6.0100
53440969
40969M 409 x 6.925
SKINTOP® DIX-M silicona
53316300
16220M 162 x 2.0100
53316301
16230M 162 x 3.0100
53316302
20250M 202 x 5.0100
53316303
20260M 202 x 6.0100
53316305
25260M 252 x 6.050
53316306
25360M 253 x 6.050
53316307
25370M 253 x 7.050
53316304
25450M 254 x 5.050
53316308
32470M 324 x 7.050

Beneficios

  • Sujeción cuidadosa de los cables gracias a la gran elasticidad del material del inserto de sellado.
  • Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 siempre que todos los orificios estén ocupados por cables y los vacíos se cierren con insertos de sellado SKINTOP® DIX-DV.
  • Muchas variantes disponibles, en función del número de cables y de su diámetro. De caucho de nitrilo butadieno (NBR), caucho fluorado (FKM) o silicona (SI).
  • Fácil inserción de varios cables mediante un solo prensaestopas.
  • El pasacables múltiple permite una mayor densidad.

Ámbito de uso

  • Para uso con prensaestopas métricos SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
  • Utilizar en lugar del inserto obturador estándar del prensaestopas SKINTOP®.
  • Las variantes FKM son resistentes a agentes agresivos como lejías, ácidos y disolventes, y también son resistentes al aceite. Son extremadamente resistentes al calor y adecuadas para el uso a temperaturas extremas (hasta +200 °C).
  • Las variantes de silicona son resistentes a los detergentes y desinfectantes de ECOLAB, así como a otros productos químicos. Son conformes a la FDA 21 CFR 177.2600 y, por lo tanto, están aprobados para la industria de la alimentación y bebidas. Gracias a su color azul se distinguen fácilmente de los productos alimenticios. Además son extremadamente flexibles al frío y adecuados para el uso a temperaturas extremas bajo cero (de hasta -50 º C).

Aviso

  • IP 68: se consige cuando todas la aberturas están cerradas y todos los orificios están ocupados de manera óptima; p. ej. cuando se usan cables con diámetro nominal y/o tapones de sellado SKINTOP® DIX-DV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Bajo demanda

  • Formas especiales

Colores disponibles

  • NBR: Black, RAL 9005
    FKM: Green, RAL 6011
    Silicone: Blue, RAL 5017

Material

  • NBR, FKM, silicona

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 68 (con una ocupación de todos los orificios)

Rango de temperaturas

  • NBR: de -40 °C a +100 °C
    FKM: de -20 °C a +200 °C
    Silicona: de -50 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.