Comunicación Ethernet del armario de control al armario de control

En la producción en las fábricas, los diferentes armarios de control de máquina están interconectados a través del armario principal o entre sí, según la topología utilizada. La comunicación Ethernet fiable entre estas unidades asegura la funcionalidad adecuada de toda la línea de producción. Un fallo potencial de una línea puede detener toda la producción. Para la conexión se utilizan cables Ethernet Industriales o Tray rated (en el caso de aplicaciónes en USA) y se montan con conectores RJ45 de montaje en campo conectados a switches gestionables o no gestionables.
Los cables Ethernet utilizados para esta aplicación deben ser adecuados para la instalación de bandejas de cables (p.ej.: retardantes de llama, libres de halógenos, certificados CPR, UL tray rated) o para ser instalados a través del área de producción con posibles requisitos de resistencia a temperaturas, química, mecánica o EMC.
Requisitos especiales:
- Cables en bandejas de cables para uso en EE.UU. y ensayados por Underwriter Laboratories (USA) como PLTC (power limited tray cable) o para bandejas de cable abiertas como PLTC-ER (power limited tray cable exposed run).
- Conector de datos RJ45 montable en campo con protección IP20 en armarios de control.
- Los conectores por fuera del armario de control tienen protección clase IP67.
- Switches gestionables se pueden usar para configurar redes redundantes y tienen amplias funciones de diagnóstico.
- Los prensaestopas SKINTOP® y los insertos DIX-M Automation se pueden utilizar para sellar correctamente la entrada de cables en armarios / máquinas.
Nuevos productos
- ETHERLINE® PN Cat.6A FC
- ETHERLINE® TRAY Cat.7
- ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A
Otros productos usados:
Para comunicación desde el armario de control al armario principal