Comunicación Ethernet en oficinas o edificios

La red de los edificios y las oficinas conecta los ordenadores, servidores y las plantas entre sí y a Internet. Los cables Ethernet y los latiguillos Ethernet utilizados en estas aplicaciones a menudo deben ser libres de halógenos, retardadores de llama y certificados por CPR para que no pongan en peligro la vida humana en caso de incendio en el edificio. Para la conexión entre los edificios, los cables de fibra óptica garantizan una transferencia de datos a la máxima velocidad.
Requisitos especiales:
- Los cables de cobre ETHERLINE® LAN se usan para distancias de hasta 100 m.
- Los cables de fibra óptica se usan para distancias más largas. Por ejemplo para la conexión de dos edificios o también dentro del propio edificio. Se pueden utilizar diferentes conectores, como el conector SC, para la transmisión de datos basada en fibra óptica.
- Cables breakout HITRONIC® que se usan para cableados en edificios.
- Cables de exterior HITRONIC® que se usan para cableados exteriores y entre edificios. Los cables instalados de manera permanente se conectan a cajas de empalme de la gama HITRONIC® SBX.
- Los latiguillos de fibra óptica HITRONIC® se utilizan en las cajas de empalme para conectar los dispositivos.
- Los cables ETHERLINE® LAN Cat.7 se usan para cableados de oficinas y se instalan de manera permanente en el edificio.
- El conector RJ45 se usa para transmisiones de datos con cables de cobre.
- Latuguillos LAN CAT.6A para uso en entornos de oficina.
Nuevos productos:
Otros productos usados:
Para comunicación desde el armario principal a la oficina:
Para comunicación en el edificio:
- Cables HITRONIC®
- Caja industrial de empalme HITRONIC® SBX
- Latiguillos HITRONIC®
Para comunicación desde la oficina a Internet:
- Cable para exteriores HITRONIC®