Comunicación Ethernet en armario de control de la máquina

En las máquinas hay varias aplicaciones para la comunicación Ethernet. En la mayoría de los casos, la aplicación principal es la comunicación entre el controlador de la máquina y los sensores / actuadores de la máquina.
Los productos utilizados en la máquina deben ser adecuados para el entorno de la máquina. Hay todo tipo de aplicaciones, incluyendo instalaciones fijas / flexibles / altamente flexibles, protegidas / desprotegidas, desde Cat.5 hasta Cat.7A, basadas en PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP, en ambientes con presencia de aceites o químicos, con limpieza frecuente en procesamiento de alimentos, conectores RJ45, M8, M12 con diferentes clases de protección desde IP20 hasta IP68 etc.
Cada aplicación dentro de la máquina puede crear diferentes requisitos para escoger el tipo de cable adecuado. Todo debe tenerse en cuenta para garantizar una transferencia de datos ininterrumpida y una vida útil prolongada.
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener ayuda con la selección de productos adecuada.
Requisitos especiales:
- Latiguillos premontados con conectores RJ45 en el armario de control y para la conexión a máquina. Protección IP20.
- Latiguillos premontados con conectores M8 / M12 y cables con cubierta de PUR o TPE para aplicaciones sin protección fuera del armario.
- Switches gestionables y no gestionables - Los switches gestionables se pueden usar para configurar redes redundantes y tienen amplias funciones de diagnóstico.
- Cables ethernet basados en PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP para aplicaciones fijas / flexibles / altamente flexibles, con diferentes materiales / tipos de cubierta según los requisitos de especificación de la aplicación.
- Cables de sensor para aplicaciones flexibles o altamente flexibles, para la conexión entre sensores y actuadores.
Productos nuevos
Otros productos que se utilizan habitualmente:
Para comunicación desde el armario de control de máquina a máquina:
Para comunicación en el armario de control de la máquina:
- ETHERLINE® ACCESS - switches gestionable o no gestionables
- ETHERLINE® FLEX - latiguillos (RJ45 a RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR para conectar sensores con sistema I/O remoto descentralizado
Para comunicación desde el armario de control de la máquina al armario principal: