Cables LAN - Latiguillos para aplicaciones industriales

Industiral Communication M12 family

Nuestros latiguillos Ethernet de la marca ETHERLINE® están diseñados para entornos industriales de todo tipo. Tanto en los armarios de control como en aplicaciones industriales exigentes, su red industrial siempre estará en buenas manos con los cables de comunicación de LAPP.

Los cables Ethernet están premontados con conectores RJ45, M8 o M12 y están disponibles en diferentes longitudes con categorías de transmisión Cat.5 y Cat.6A. Tenemos la solución adecuada para cada requisito, tanto para la instalación en planta con latiguillos con un extremo libre y conectores de montaje en campo, como para instalación en máquinas con latiguillos plug & play con conectores en ambos extremos.

Beneficios:

  • Productos para todos los estándares de protocolo habituales (PROFINET®, EtherCAT, EtherNet / IP, etc.)
  • Minimización de errores en los montajes y ahorro de tiempo durante la instalación
  • Manejo más sencillo gracias las soluciones Plug & Play
  • Productos LAPP que cumplen con altos estándares de calidad

Nuestras soluciones industriales:

Latiguillos ETHERLINE® - Adecuados para uso en entornos industriales hostiles.

Características:

  • Latiguillos en versiones con conectores rectos y acodados tipo M8, M12 y RJ45
  • Versiones de PVC y PUR
  • Para aplicaciones de instalación fija, flexibles y cadenas portacables.
  • Clase de protección hasta IP69
  • Rangos de temperatura entre -40 °C y 80 °C

Nuestra solución para cuadros y armarios eléctricos:

ETHERLINE® LAN Cat.6A - Latiguillos RJ45 premontados con certificación UL.

Características:

  • Se pueden utilizar en todo el mundo gracias a las propiedades de transmisión Cat.6A y a la certificación UL
  • Disponible en 8 colores
  • Todas las longitudes disponibles en stock
  • Adecuados para cableado en cuadros de control
  • Ahorra de espacio, ya que con un único producto cumple varias certificaciones CE, EEUU y Canadá.