Latiguillos LAN con certificación UL - ETHERLINE® LAN CAT. 6A

Máximo rendimiento, seguridad y disponibilidad para redes Ethernet industriales exigentes

Latiguillos LAN con certificación UL

Latiguillos con certificación UL: nuestra solución de red para comunicaciones industriales

Los latiguillos o cables de datos premontados, son la base de todos sistemas basados en Ethernet. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de la industria 4.0. Por lo tanto, los latiguillos son una parte integral de la tecnología de red que debe transmitir datos de manera fiable, sin tener que cumplir con los requisitos industriales. Los cables flexibles LAN aseguran su conexión de datos incluso en espacios reducidos, en oficinas, centros de datos o armarios de control en la industria.

¿Por qué elegir nuestros latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A?

  • Nuestros latiguillos ETHERLINE® LAN Cat.6A se pueden distribuir y utilizar en todo el mundo gracias a la certificación UL. Esto elimina la necesidad de inventarios separados para mercados como Estados Unidos y Canadá y ahorra espacio en los sitios de producción.
  • Disponibles en 8 colores y gran variedad de longitudes.
  • El conector RJ45 de diseño delgado permite su uso en dispositivos con una alta densidad de puertos.
  • Cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios gracias a la cubierta exterior LSZH libre de halógenos.
  • Nuestros latiguillos premontados le ahorran tiempo en el montaje, minimizan la susceptibilidad a errores y facilitan la manipulación gracias a la variedad de colores disponibles.
  • Gracias al doble apantallamiento, formado por una pantalla de aluminio y un trenzado de cobre, los latiguillos también se pueden utilizar en armarios de control industriales con bajos requerimientos frente a interferencias electromagnéticas. 
  • Adecuados para aplicaciones Ethernet hasta 10Gbit/s.

Versatilidad para cualquier instalación

8 Colores estándar disponibles
Negro • Gris •  Azul • Blanco • Verde • Amarillo • Rojo • Naranja

Amplia gama de longitudes. Longitudes estándar disponibles en m:
0,25 • 0,5 • 1 • 1,5 • 2 • 3 • 5 • 7,5 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30

Montajes de cables con los más altos estándares de calidad

Para asegurar una comunicación industrial sin problemas, todos los componentes deben coincidir perfectamente y deben tener un elevado nivel de calidad,  desde el servidor, hasta el latiguillo y conector. Gracias a nuestros años de experiencia con equipos de medición y una amplia cartera de productos, podemos brindarle asesoramiento experto y soluciones personalizadas en todas las soluciones de cableado. Siempre cumplimos estándares de alta calidad que usted espera de los productos de LAPP.