Comunicación Ethernet en topologías daisy chain

Los procesos de producción en plantas interconectadas a menudo se organizan en un patrón lineal. Este tipo de topología también se llama cableado de bus o daisy chain. Significa que varios componentes están conectados en serie uno tras otro. El primer componente generalmente es el controlador en el armario del switch desde donde el cable Ethernet se enruta a los sistemas descentralizados I/O, así como a los sensores y actuadores a lo largo de la planta.
Los cables Ethernet y los accesorios para cables para este tipo de aplicaciones deben cumplir requisitos específicos. Pueden instalarse tanto en áreas protegidas como no protegidas. Es posible que se requiera que sean resistentes a los agentes de limpieza en instalaciones de procesamiento de alimentos, diferentes tipos de aceites en el procesamiento de metales, temperaturas altas / bajas, etc.
LAPP desarrolló una amplia gama de cables y accesorios Ethernet para todo tipo de aplicaciones industriales. Nuestros expertos están listos para ayudarle con la selección de productos adecuada.
Requisitos especiales:
- La conexión desde el PLC en el armario de control al sistema IO en campo se implementa usando cables ETHERLINE® de cobre o latiguillos.
- En campo, la conexión descentralizada en el sensor o actuador se realiza por medio de conectores M12. Estos conectores tienen protección clase IP67.
Nuevos productos:
- ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC
- ETHERLINE® TRAY Cat.7
Otros productos usados:
Para comunicación desde el armario de control al sistema descentralizado I/O, sensor o actuador:
- EPIC® DATA RJ45 (en armario de control)
- ETHERLINE® TRAY y PN (para la conexión desde el armario de control a el primer sistema descentralizado I/O o a motor)
- Conector enchufable EPIC® DATA M12 (para la conexión al primer sistema descentralizado I/O o al primer actuador en el campo)
- Latiguilllo ETHERLINE® M12 / M12 (para la conexión entre dos sistemas descentralizados I/O o dos actuadores en campo)
- Cableados UNITRONIC® SENSOR (para la conexión del sistema descentralizado de I/O a sensores en campo)