ETHERLINE® ACCESS M
Switches industriales gestionables para redes Ethernet
Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.
- Alimentación de tensión redundante
- Carcasa metálica robusta y montaje en perfil DIN
- Sin necesidad de ventilación ni mantenimiento
Beneficios
- Mejore los gastos totales de explotación gracias a una instalación más rápida y tiempos de parada más reducidos
- Las soluciones más flexibles disponibles globalmente de un mismo proveedor
Características de producto
- Instalación sencilla de redes redundantes con un tiempo de reconfiguración de < 20 ms
- Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
- Tamaño paquete buffer: 1 Mbit
- Protocolos compatibles: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
- Alimentación de tensión redundante: 24 VCC
Norm references / Approvals
- UL 61010
- Choque IEC 60068-2-27
- Caída libre IEC60068-2-32
- Vibración IEC 60068-2-6
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Class-Description: interruptor de red
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Class-Description: interruptor de red
Fuente de alimentación
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado de protección:
- IP 40
Rango de temperaturas
- de -40°C a +75°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.