Please note our privacy provisions
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
lappespana_es logo
  • España
  • es
es
Back
Overview
  • Productos
    • Catálogo Online
      • Cables de alimentación y control
      • Sistemas de transmisión de datos
      • Sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERNET
      • Sistemas de fibra óptica
      • Conectores industriales
      • Prensaestopas
      • Sistemas de protección y guiado de cables
      • Sistemas de identificación
      • Accesorios para cables
      • Tablas técnicas y de selección
    • Selectores y configuradores
      • Selector de cables
      • Selector de cables y conectores Ethernet
      • Selector de latiguillos de comunicación industrial
      • Selector de prensaestopas
      • Selector de tubos de protección
      • Selector de marcaje
      • Configurador de cadenas portacables
      • Configurador servo
      • Configurador de fibra óptica
      • Configurador de cables espirales
      • Configurador de conectores
    • Busque equivalente Lapp
  • Know-How
    • Cables para la industria
      • Cables para cadenas portacables
      • Cables especiales
      • Cables UL y CSA
      • Cables libres de halógenos
      • Cables unipolares
      • Cables servo
      • Cableado y conexiones PROFINET
      • Cables resistentes al agua
      • Cables resistentes al calor
      • Cables resistentes a aceites
      • Cables resitentes a los rayos UV
      • El original: ÖLFLEX® CLASSIC
    • Compatibilidad electromagnética
      • Prensaestopas EMC
      • Whitepaper - Consideraciones sobre compatibilidad electromagnética
    • Líneas de producto
    • Comunicación industrial
      • Ethernet industrial
      • Buses de campo
      • Fibra óptica
      • Módulos de E/S remotos
      • Soluciones para redes industriales
      • Comunicación industrial en diferentes industrias
      • Guía de selección rápida de productos Ethernet
    • Conectores industriales
      • Conectores rectangulares
      • Conectores circulares
      • Conectores para señales, datos y alimentación
      • Conector modular
    • Prensaestopas ATEX
    • Cadenas portacables
    • Soluciones conectorizadas
    • Propiedades de materiales
    • Descarga de tracción
    • Capacidad de carga
    • Tendencias
      • 6 tendencias para la industria del futuro
      • Corriente continua en la industria
      • Industria 4.0
    • Normativas
      • CPR
      • NFPA 79
      • China Compulsory Certification (CCC)
    • Academia LAPP
  • Mercados
    • Automatización
      • Maquinaria y equipos
      • Fabricantes de maquinaria
      • Robótica
      • Plantas y procesos
      • Tecnología logística
    • Energías
      • Energía Fotovoltaica
      • Energía Eólica
      • Baterías
    • Movilidad
      • Cables para Rolling Stock
      • Vehículos comerciales
      • Naval y Marino
    • Alimentación y bebidas
      • Cables específicos para el sector de la alimentación - serie ROBUST
      • Prensaestopas de acero inoxidable SKINTOP® HYGIENIC
      • ECOLAB®
      • Whitepaper industria de alimentación y bebidas
    • Metal
    • Intralogística
  • Servicio
    • LAPP Harnessing Solutions - Soluciones conectorizadas
      • Montajes estándar
      • Montajes personalizados
      • Configuradores online de montajes
      • Consulta sobre LAPP Harnessing Solutions
    • Selectores y configuradores
    • Logística
      • Embalaje y transporte
      • Servicio de entrega
      • Kanban
      • Track & Trace
    • Newsletter
      • Suscripción al newsletter
    • e-Services
      • Portal digital para clientes
      • Tutoriales portal digital
      • EDI
      • Open Catalog Interface (OCI)
      • Chat online
    • Academia LAPP
      • Acceso a webinars y charlas grabadas
      • Formación online sobre comunicaciones industriales
    • Desarrollo de proyectos en LAPP
    • Cables espirales
    • Consúltenos
    • Buscadores de productos
  • Descargas
    • Catálogos y folletos
      • Catálogos en PDF
      • Actualizaciones y correcciones - Catálogo general
      • Solicitud copia impresa
    • Whitepapers
    • Soluciones eCAD
      • EPLAN
      • AUCOTEC
      • WSCAD
      • Catálogo 3D/CAD de productos
    • Tablas técnicas
    • CPR declaración de comportamiento
    • Certificados de la compañía
    • Sistema de marcado FLEXIMARK®
      • FLEXIMARK® THERMOPRINT
      • Software de marcaje FLEXIMARK®
      • FLEXIMARK® marcaje personalizado
    • Instrucciones de montaje y manuales
    • Herramientas para proyectistas
  • Noticias
    • Nuevos productos
    • Nueva certificación "Processed Wire Respooled" en LAPP españa
    • Mantenimiento predictivo para sus cables
    • Prensaestopas sin plomo SKINTOP®
    • Promociones y sorteos
      • Sorteo mundial de futbol 2026
      • Módulos de E/S UNITRONIC® ACCESS
      • Switches inndustriales ETHERLINE® ACCESS
      • Desenrollador de bobinas CHAMPION
    • Notificaciones y actualizaciones de producto
    • Ferias y Eventos
      • Logistics & Automation
    • Valor de los metales
  • Empresa
    • ¿Quiénes somos?
      • LAPP
      • Nuestra familia
      • Nuestros Valores
      • Una historia de éxito
      • Innovación
    • Cumplimiento e integridad
      • Código de conducta
      • Sistema de gestión del cumplimiento normativo
      • Sistema interno de información
      • Cumplimiento de nuestros socios comerciales
    • Alive by LAPP
    • Marcas de LAPP
      • ÖLFLEX®
      • UNITRONIC®
      • ETHERLINE®
      • HITRONIC®
      • EPIC®
      • SKINTOP®
      • SILVYN®
      • FLEXIMARK®
      • Accesorios para cableados
    • Sostenibilidad
      • Medio ambiente
      • Empleados y sociedad
      • Productos e innovaciones
    • Clientes de referencia
      • Historias de referencia
    • Calidad y medio ambiente
      • RoHS y REACH
      • Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
      • Reciclaje del cable
      • Laboratorio de pruebas
    • Nuestras ventajas, sus beneficios
    • Asociaciones
    • Condiciones de Venta
    • Contacto
  • Contacto
    • Atención al cliente y ventas
    • Estamos donde usted está
    • Preguntas frecuentes
      • Cuenta y usuarios
      • Disponibilidad
      • Ofertas
      • Pedidos
      • Envíos
      • Newsletter
      • Otros
  • My LAPP
    • Cesta actual
    • Inicio sesión
    • Registro tienda online

Ha iniciado la sesión como: Max Mustermann

  • Se está cargando el contenido

Ha iniciado la sesión como : Max Mustermann

Shopping CartBasket0
LOGIN
  1. Lapp España
  2. Productos
  3. Catálogo Online
  4. Sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERNET
  5. Cableado de edificios estructurado, cat. 7A

Productos

  • Catálogo Online

    • Cables de alimentación y control

    • Sistemas de transmisión de datos

    • Sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERNET

      • Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e

      • Industrial Ethernet, Cat.6

      • Industrial Ethernet, Cat.6A

      • Industrial Ethernet, Cat.7

      • Industrial Ethernet

      • Industrial Ethernet, accesorios

      • PROFINET, Cat.5e

      • PROFINET, Cat.6A

      • PROFINET, Cat.7

      • Cableado de edificios estructurado, cat. 5e

      • Cableado de edificios estructurado, cat. 6

      • Cableado de edificios estructurado, cat. 6A

      • Cableado de edificios estructurado, cat. 7

      • Cableado de edificios estructurado, cat. 7A

        • Cables para instalación fija

      • Cableado de edificios estructurado, aplicaciones especiales

      • Cableado de edificios estructurado, accesorios

    • Sistemas de fibra óptica

    • Conectores industriales

    • Prensaestopas

    • Sistemas de protección y guiado de cables

    • Sistemas de identificación

    • Accesorios para cables

    • Tablas técnicas y de selección

  • Selectores y configuradores

  • Busque equivalente Lapp

Selectores y configuradores

Selector de cables

Selector de latiguillos de comunicación industrial

Selector de prensaestopas

Selector de tubos de protección

Selector de marcaje

Configurador servo

Configurador de cadenas portacables

Cableado de edificios estructurado, cat. 7A

Algunos de los productos más utilizados

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

2170971
Cable de datos de la categoría 7A, clase FA - probado hasta 1000 MHz

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

2170974
Cable de datos de la categoría 7A, clase FA - probado hasta 1200 MHz

  • Cables para instalación fija
    • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A
    • ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A
    • ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7A

Selectores y configuradores

Selector de cables

Selector de latiguillos de comunicación industrial

Selector de prensaestopas

Selector de tubos de protección

Selector de marcaje

Configurador servo

Configurador de cadenas portacables

Descargas


  • Catálogos y folletos
  • Whitepapers
  • Soluciones eCAD
  • Tablas técnicas
  • CPR declaración de comportamiento
  • Certificados de la compañía
  • Sistema de marcado FLEXIMARK®
  • Instrucciones de montaje y manuales
  • Herramientas para proyectistas

Noticias


  • Nuevos productos
  • Nueva certificación "Processed Wire Respooled" en LAPP españa
  • Mantenimiento predictivo para sus cables
  • Prensaestopas sin plomo SKINTOP®
  • Promociones y sorteos
  • Notificaciones y actualizaciones de producto
  • Ferias y Eventos
  • Valor de los metales

Marcas LAPP


  • ÖLFLEX®
  • UNITRONIC®
  • ETHERLINE®
  • HITRONIC®
  • EPIC®
  • SKINTOP®
  • SILVYN®
  • FLEXIMARK®
  • Accesorios para cableados

Top 5 links


  • Catálogo online
  • Contacto
  • 3D/CAD
  • Buses de comunicación
  • Catálogos y folletos
© 2026 www.lappgroup.comConsúltenosPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesAviso legalMapa WebCondiciones de VentaCookie Settings
to top
YoutubeLinkedIn

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

to top


  • Consúltenos

  • Política de Privacidad

  • Política de cookies

  • Aviso legal

  • Mapa Web

  • Condiciones de Venta

© 2026 www.lappgroup.comCookie Settings

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group