Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cable Ethernet Industrial con cubierta libre de halógenos tipo PUR, ensayado según ECE-R 118.01, diseñado según los requisitos de la ISO 6722, Cat 5e hasta Cat.7
El conector compacto Single Pair Ethernet con terminación crimpada es perfecto para aplicaciones en las que el espacio es limitado. El conector SPE se puede instalar de forma más rápida, sencilla y económica que los conectores Ethernet convencionales. Conexión según DIN EN IEC 63171-6.
Este conector hembra compacto se utiliza para conectar los conectores SPE a una placa de circuito impreso. Además de la transmisión de datos, gracias a la línea Power-over-Data-Line, el conector también permite la alimentación de terminales de hasta 50 W. Conexión según DIN EN IEC 63171-6.
Cable de datos Ethernet APL flexible y apantallado (10 Mbit/s) para zonas Ex en la industria de procesos, distancias de hasta 1000 m, con certificación UL.
Cable de datos apantallado Ethernet-APL (10 Mbit/s) para zonas Ex en la industria de procesos, distancias de hasta 1000 m, con estructura Fast-Connect y certificación UL.
Cable Ethernet Industrial para la industria de la alimentación y bebidas, Cat.5e y Cat.7 PROFINET Tipo B, cable Profinet con cubierta de TPE especial no propagadora de la llama
Cable Ethernet Industrial para la industria de la alimentación y bebidas, Cat.5e y Cat.7 PROFINET Tipo B, cable Profinet con cubierta de TPE especial para ambientes severos, libre de halógenos
Los kits ETHERLINE® ACCESS de LAPP incluyen los componentes más importantes para la configuración de una red para Ethernet industrial a un precio muy atractivo. Con los cables, conectores y switches incluidos, la instalación de la red puede realizarse dentro de las máquinas y entre ellas.
Conmutador Fast Ethernet no gestionado para aplicaciones económicas, 5 u 8 puertos Fast Ethernet, montaje en carril DIN 35 mm, IP 40, silencioso y sin mantenimiento.