EPIC® DATA SPE Connectors

Este conector hembra compacto se utiliza para conectar los conectores SPE a una placa de circuito impreso. Además de la transmisión de datos, gracias a la línea Power-over-Data-Line, el conector también permite la alimentación de terminales de hasta 50 W. Conexión según DIN EN IEC 63171-6.

Con pines soldados para placas PCB-8

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

Referencia Unidad base

Precio (base)

21700866

Beneficios

  • Rápido intercambio de información gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) con garantía de futuro para una infraestructura de red coherente y estandarizada hasta el nivel de campo.
  • Diseño compacto para uso en espacios reducidos.
  • Conector SPE conforme a DIN EN IEC 63171-6.
  • Cable habilitado para Power-over-Data-Line (PoDL) conforme a IEEE 802.3bu para la alimentación simultánea de energía y datos de terminales SPE con baja demanda de energía (hasta 50 W).

Ámbito de uso

  • Para la conexión de conectores SPE a una placa de circuitos impresos dentro de dispositivos activos.
  • Para su uso con el conector SPE EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1.
  • Para su uso con el latiguillo SPE EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • DIN EN IEC 63171-6

Grado de protección:

  • IP 20

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.