e-Shop

ETHERLINE® SERVO DQ

Cables de encoder para interfaces de sistema DRIVE CLiQ

Cable de encoder Ethernet industrial para interfaces de sistema DRIVE CLiQ, Cat.5e, con un par de conductores adicional para la alimentación, apto para el uso extraflexible en cadenas portacables

  • Aplicaciones DRIVE CLiQ
  • Para uso extraflexible

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaLibre de halógenosCadenas portacables

C_RUEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG6.93963

Beneficios

  • Cable de datos ultraflexible con cubierta exterior PUR, para las máximas exigencias de la vida útil de la herramienta, incluso en un entorno climático severo
  • Cable Cat.5e
  • Apantallamiento de alta calidad para zonas con carga electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Apto para uso en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos
  • Cables encoder
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

Características de producto

  • Cubierta PUR resistente a la mayoría de aceites y fluidos hidráulicos
  • Cable para encoder Cat.5e apto para cadenas portacables
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 20987
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Composición de producto

  • Pares de datos: 26AWG (19 hilos)
    Par de potencia: 22AWG (19 hilos)
  • Trenzado: pares de datos y pares de alimentación trenzados entre sí
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
  • Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior
  • Flexión: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • conductor/conductor: 1500 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -40°C a +80°C
  • Flexión: de -30 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.