ETHERLINE® FIRE
Cables Ethernet Industrial con integridad de circuito
Cable Ethernet Industrial para instalación fija, integridad de circuito hasta 120 minutos, calificado hasta 1 Gbit/s
insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire
Beneficios
- Asegura que el cable todavía puede transmitir datos durante y después de un incendio durante 120 minutos (según EN 50200)
- El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
Ámbito de uso
- En procesos industriales en los que hay presencia de fuego (fundiciones, acerías, etc.)
- Áreas muy combustibles o propensas a incendios
- Para instalación fija
- Para uso en interiores
Características de producto
- Comportamiento frente al fuego:
- libre de halógenos (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
- no propagador de la llama (IEC 60332-1)
- no propagador del incendio (IEC 60332-3-24)
- baja emisión de humos (IEC 61034-2) - Asegura la comunicación y la transmisión de datos PH120 (120 minutos) según EN 50289-4-16
Composición de producto
- Conductor de cobre sólido desnudo
- Aislamiento del conductor: base de poliolefina
- Caada conductor se envuelve con una cinta especial (barrera antiincendio)
- Torsión: 2 conductores de pares trenzados, compuesto a partir de 4 pares
- Cubierta exterior FRNC de combustión lenta y libre de halógenos, color: rojo (similar a RAL3000)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 15 x diámetro exterior
Impedancia característica
- Nom. 100 Ohm según IEC 61156-6
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -20°C a +70°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.