ETHERLINE® Kits & ETHERLINE® ACCESS Kits

Kits IC de LAPP a precio atractivo

Los kits ETHERLINE® ACCESS de LAPP incluyen los componentes más importantes para la configuración de una red para Ethernet industrial a un precio muy atractivo. Con los cables, conectores y switches incluidos, la instalación de la red puede realizarse dentro de las máquinas y entre ellas.

  • Un número de artículo + 1 precio
  • Todo en una caja
  • Todos los componentes en una única entrega

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferencia

CECULUSPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

ETHERLINE® Kits
21700135ETHERLINE® KIT PN6-RJ-1
21700132ETHERLINE® KIT PN5-RJ-1
21700133ETHERLINE® KIT PN5-M 12-1
21700134ETHERLINE® KIT PN5-M 12-2
ETHERLINE® ACCESS Kits
21700131ETHERLINE® ACCESS KIT IE5-RJ1
21700130ETHERLINE® ACCESS KIT PN5-1

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.