SKINTOP CUBE MULTI VERSION 1
SKINTOP CUBE MULTI VERSION 1
52220050
SKINTOP® CUBE MULTI, sistema pasacables para instalación de cables no confeccionados, alta concentración de cables, amplia variedad de rangos de apriete
La importancia de un buen sellado. El pasacables múltiple con forma redonda y con rosca permite introducir hasta 30 cables a la vez en una envolvente, alcanzando protección IP68. Gracias al rango de fijación variable, puede elegir el diámetro del cable con total flexibilidad.
Pasacables múltiple compacto con innovadora tecnología de gel