e-Shop

Brida SKINTOP®MULTI FL21

Placa SKINTOP®MULTI FL21

Ingeniería de plantaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaResistencia mecánicaRobustoFiabilidad

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoSección An x AlUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52220030
Chapa de acero con recubrimiento en polvo, RAL 7035113.0 x 36.01
52220031
Acero, V2A113.0 x 36.01

Beneficios

  • Reduce la sección de montaje rectangular estándar FL21 y permite flexibilidad en la selección del pasacables múltiple.
  • Uso versátil en diferentes aplicaciones y entornos.
  • El sellado NBR premontado permite un sellado seguro de la carcasa (grado de protección IP 66).
  • Montaje sencillo mediante 4 tornillos de fijación.
  • Construcción estable de chapa de acero con recubrimiento en polvo o acero inoxidable V2A.

Ámbito de uso

  • Para la colocación de los sistemas de pasacables SKINTOP® MULTI o SKINTOP® CUBE para envolventes con taladros para entrada de cables tipo FL21
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y con aceites
  • Apto para el uso en exteriores

Material

  • Acero, con recubrimiento en polvo
    Acero inoxidable
  • Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • de -10 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.