SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore
- ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.
- Disponible en el práctico maletín surtido en el catálogo online
Beneficios
- Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
- Protección permanente a la vibración
- Alcances de sujeción amplios y variables
- descarga de tracción óptima
- Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
Ámbito de uso
- En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Fotovoltaica
- Tecnología de automatización
- Plataformas offshore, equipos y astilleros
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL File Nr. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga
- Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
-
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
- Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica
-
Colores disponibles
- RAL 7001 gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV -
Material
- Cuerpo: poliamida
Sellado CR -
Ensayos
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección:
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
Rango de temperaturas
- Estática: de -40°C a +100°C
- Dinámica: de -20 °C a +100 °C
-
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.