Cat.6A para aplicaciones flexibles y de torsión con ETHERLINE®
Los cables Ethernet Cat.6A son el soporte físico utilizado en aquellas aplicaciones de Ethernet Industrial (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, etc.) que necesitan elevadas tasas de transmisión de datos.
Sin embargo, no existía ningún cable en el mercado que ofreciese las prestaciones de flexión o torsión continuadas necesarios para aplicaciones tan comunes como pueden ser las cadenas portacables o la robótica.
Hasta ahora LAPP, tras investigar y desarrollar una innovadora construcción de cable, lanzó los modelos de cable ETHERLINE® FD y TORSION Cat.6A. Son la solución para superar esta limitación existente.

Gama ETHERLINE® de LAPP
Los cables ETHERLINE® FD y TORSION Cat.6A tienen una tasa de transferencia de datos de 10 Gbit/s además de un diseño específico para poder ser utilizado en aplicaciones robóticas, sistemas de visión artificial, turbinas eólicas y otras máquinas industriales con sistemas de movimiento.
Dos versiones para las diferentes aplicaciones:
| ETHERLINE® FD Cat.6A |
Apto para ser usado en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente. Disponibles versiones PVC y PUR. |
|---|---|
| ETHERLINE® TORSION Cat.6A |
Apto para movimientos torsionales. Probado durante más de 1 millón de ciclos de frexionado y movimiento derecha/izquierda de 180°/metro. |
Características comunes de los cables ETHERLINE® FD y TORSION Cat.6A:
| Construcción |
Conductor de hilos de cobre estañado trenzados Aislamiento de poliolefina 4 pares con pantalla individual de lámina de aluminio/poliéster especial Pantalla general de trenza de cobre estañado superior al 85% Cubierta de PVC/PUR verde |
|---|---|
| Aprobaciones |
UL/CSA CMX Cat.6A según IEC 11801 y EN 50173 |
| Buses compatibles |
PROFINET Tipo C EtherCAT EtherNet IP Ethernet Industrial |
| Características |
Cat.6A calificado para 10Gbit/s Resistente a aceites según EN 60811-2-1 Apantallamiento superior contra interferencias electromagnéticas Impedancia característica: 100 Ω Radio de curvatura mínimo: 15 x diámetro exterior Rango de temperatura:
|
Enlaces a las hojas de catálogo:
También dispone de conectores compatibles tipo RJ45 y M12:
- Conector RJ45 Cat.6A para montaje en campo
- Conector industrial RJ45 Cat.6A 10 IP68
- Conector M12 x-coded Cat.6A 10G montaje en campo
- Conector M12 X-coded Cat.6A para montaje en panel
Además, también le ofrecemos un amplio rango de productos Cat.6A para instalación fija:
- ETHERLINE® Cat.6A + Cat.7
- ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX