ETHERLINE® FD CAT.6A

Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA para el uso altamente flexible: probado hasta 500 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.6A para uso extraflexible en cadenas de arrastre, 4 pares, cubierta PVC o PUR, certificado UL, 4x2xAWG24/7

  • CAT.6A para cadenas portacables, calificado para 10Gbit/s
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaResistencia mecánicaCadenas portacablesRobustoProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CULUSPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
2170484
ETHERLINE® FD P CAT.6A4x2xAWG24/71,38.94490
Cubierta de PVC
2170485
ETHERLINE® FD CAT.6A4x2xAWG24/71,38.94488

Beneficios

  • Apto para uso en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
  • Apantallamiento de alta calidad para zonas con carga electromagnéticas
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de gran flexibilidad (ej. cadenas portacables)
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP

Características de producto

  • La versión de PUR es libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
  • Resistente a aceites según IEC 60811-2-1
  • CAT.6A para cadenas portacables, calificado para 10Gbit/s
  • Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
  • 2,5 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Exigencias eléctricas conforme a IEC 61156-6
  • Cable de PUR con certificación UL/CSA (CMX)
  • Versiones PUR: UL AWM estilo 21576
  • PVC: certificado UL/CSA (CM)
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior: PUR/PVC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Cable con cubierta de PUR Instalación fija: de -40°C a +80°C Móvil: de -30°C a +70°C
  • Cable con cubierta de PVC Instalación fija: de -40°C a +80°C Móvil: de -10°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos