e-Shop

EPIC® DATA CCR FA

Acoplador redondo

Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit

Instalación sin herramientas

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaAhorro de espacioProtección frente a señales de interferencia

CULUSPROFINET

Referencia DenominaciónDiámetro exterior en mm mín.Diámetro exterior máx. (mm)Diámetro máx. de conductor incluyendo el aislanteAWG sólidoAWG 7-hilosUnidad base

Precio (base)

21700623
EPIC® DATA CCR FA59,71,626 - 2226 - 22

Características de producto

  • Acoplador de unión de montaje en campo para cables de comunicaciones hasta Cat.7A
  • Compacto, diseño redondo
  • Apto para Ethernet 10 Gigabit/s
  • Adecuado para aplicaciones industriales
  • Resistencia mecánica y a vibraciones
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cumple con la clase FAhasta 1000 MHz conectado con cables Cat.7A
  • Cat. 7A conforme a ISO/IEC 11801

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -40°C hasta +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.