ETHERLINE® Cat.7

Instalación fija

Cable Ethernet Industrial Cat.7 para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1

  • Cable Ethernet Industrial
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
  • Cat.7 calificado para 10Gbit/s

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaResistencia mecánicaProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

PROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cubierta libre de halógenos
2170476
ETHERLINE® Cat.7 H4 x 2 x AWG22/11,58.75399
Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
2170475
ETHERLINE® Cat.7 P4 x 2 x AWG22/11,58.75391
Cubierta exterior de PVC
2170474
ETHERLINE® Cat.7 Y4 x 2 x AWG22/11,58.75398

Beneficios

  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • La longitud máx. de cable para 100 Mbit/s hasta 10 Gbit/s es de 100 m
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP

Características de producto

  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
  • La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas

Composición de producto

  • Hilo cobre sólido AWG22
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ohm at 1 - 100 MHz

Rango de temperaturas

  • Cable con cubierta de PVC Instalación fija: de -30°C a +80°C Móvil: de -5°C a +50°C
  • Compuesto libre de halógenos
    Instalación fija: -25ºC hasta +80ºC

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.