ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

Uso flexible

Cable Ethernet Industrial Cat.6A para uso, 4 pares, cubierta exterior PVC o FRNC, homologación UL, 4x2xAWG23/7

  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresNo propagador de la llamaProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CULUSPROFINETECOLABEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cubierta exterior de PVC
2170930
ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX4 x 2 x AWG23/71,58.84892
Cubierta exterior FRNC
2170931
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX4 x 2 x AWG23/71,58.84887

Beneficios

  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)

Características de producto

  • CAT.6A para aplicación flexible, cualificado para 10Gbit/s
  • Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL approvals see data sheet
  • ETHERLINE®PN Cat.6A Y FLEX:ECOLAB®
    Estándar industrial para la innovación y eficiencia en el campo de la limpieza y desinfección profesional

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Material de cubierta de PVC o FRNC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 15 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • Nom. 100 Ohm según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Cable con cubierta de FRNC Instalación fija: de -25 °C a +80 °C Movimientos ocasionales: de -10 °C a +80°C Cable con cubierta de PVC Instalación fija: de -40 °C a +80 °C Movimientos ocasionales: de -10 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.