e-Shop

Herramienta de pelado DATA STRIP

Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso

Referencia DenominaciónPara un diámetro exterior en mm de:Peso kgUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61735810
DATA STRIP2,5 - 110,0281
61735811Hoja de repuesto DATA STRIP--1

Beneficios

  • Precisión gracias a las 9 posiciones ajustables de la rueda de ajuste
  • Fácil funcionamiento: abra la herramienta presionando en ambos lados, inserte el cabe, gire la herramienta y abrala de nuevo
  • Diseño ligero y práctico: adecuado para el cinturón o bolsillo de los pantalones
  • Larga vida útil: probado para 50.000 operaciones de pelado
  • Altamente segura debido a sus formas redondeadas, sin cuchillas accesibles, posición segura para el cambio de las hojas, las hojas de recambios están envueltas de una envolvente de poliamida

Ámbito de uso

  • Herramienta pelacables de precisión fabricada con cobre y fibra de vidrio para pelar cables de señal, de teléfono, audiovisuales, de control y de transmisión de datos.
  • Para pelado de múltiples tipos de cables de datos y fibra óptica con diámetro de hasta 11 mm (también puede utilizarse para cables de alimentación y control de cubierta de PVC)
  • No apto para materiales PUR

Características de producto

  • La herramienta se puede ajustar hasta 1,00 mm (0,04 ") en pasos de 0,1 mm: 9 = 1.0 mm 8 = 0,9 mm7 = 0,8 mm6 = 0,7 mm 5 = 0,6 mm 4 = 0,5 mm3 = 0,4 mm 2 = 0,3 mm 1 = 0,2 mm

Aviso

  • La posición "x” en la rueda permite el cierre de la herramienta con el fin de extraer el cartucho de la cuchilla y que sea posible reemplazarlo con uno nuevo de manera rápida y segura

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante

General

  • Grosor del aislante: hasta 1 mm

Diámetro en

  • Para diámetro exterior: 2,5-11mm

Peso

  • 28 g

Longitud

  • Dimensions:
    L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.