UNITRONIC® LiYY

Cables de datos con identificación de colores DIN 47100

UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación, control, automatización

  • Cable para usos múltiples
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

CE Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre [kg/km] Peso [kg/km] Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.14 3,2 2,7 13,2
0028203
3 x 0.14 3,4 4,05 16
0028204
4 x 0.14 3,6 5,4 18,9
0028205
5 x 0.14 3,9 6,72 22,2
0028207
7 x 0.14 4,2 9,45 28,4
0028208
8 x 0.14 4,9 10,2 35,2
0028210
10 x 0.14 5,2 13,5 41,2
0028212
12 x 0.14 5,6 16,2 48,4
0028214
14 x 0.14 5,8 18,9 52,9
0028216
16 x 0.14 6,1 21,6 59,1
0028220
20 x 0.14 7 27 70,8
0028225
25 x 0.14 7,8 33,6 87,2
0028236
36 x 0.14 8,6 48,6 126,8
0028237
37 x 0.14 8,9 49,7 118
0028240
40 x 0.14 9,3 54 139,1
0028250
50 x 0.14 10,4 67,5 170,9
0028256
56 x 0.14 10,7 78,4 187
0028302
2 x 0.25 3,8 4,8 18
0028303
3 x 0.25 4 7,2 22
0028304
4 x 0.25 4,3 9,6 26,2
0028305
5 x 0.25 4,7 12 31
0028306
6 x 0.25 5,1 14,4 39
0028307
7 x 0.25 5,1 16,8 42
0028308
8 x 0.25 6,2 19,2 49,2
0028310
10 x 0.25 6,8 24 58
0028312
12 x 0.25 7 28,8 67
0028314
14 x 0.25 7,3 33,6 75,3
0028316
16 x 0.25 7,7 38,4 84,3
0028318
18 x 0.25 8,1 43,2 93
0028320
20 x 0.25 8,6 48 102
0028325
25 x 0.25 9,6 60 134
0028330
30 x 0.25 10,3 72 155
0028332
32 x 0.25 10,7 76,8 164
0028336
36 x 0.25 11,1 86,4 182,2
0028337
37 x 0.25 11,4 88,8 185
0028340
40 x 0.25 12 96,1 200
0028350
50 x 0.25 12,9 120 257,1
0028402
2 x 0.34 4,2 6,6 25
0028403
3 x 0.34 4,4 9,9 31
0028404
4 x 0.34 4,8 13,1 43,2
0028405
5 x 0.34 5,5 16,5 53,8
0028406
6 x 0.34 5,9 19,6 55
0028407
7 x 0.34 5,9 22,8 62
0028408
8 x 0.34 7,1 26,1 73,1
0028410
10 x 0.34 7,6 32,6 82
0028412
12 x 0.34 7,8 39,1 102
0028414
14 x 0.34 8,2 45,7 109
0028416
16 x 0.34 8,7 52 127
0028420
20 x 0.34 9,6 65,2 159,3
0028421
21 x 0.34 10,4 68,6 167
0028425
25 x 0.34 11,2 81,6 190
0028430
30 x 0.34 11,6 98 226
0028436
36 x 0.34 12,5 118 284
0028440
40 x 0.34 13,5 131 317
0028450
50 x 0.34 15 163 407
0028502
2 x 0.5 4,7 9,6 30
0028503
3 x 0.5 5 14,4 39
0028504
4 x 0.5 5,6 19,2 49
0028505
5 x 0.5 6,1 24 65
0028507
7 x 0.5 6,9 33,6 82
0028508
8 x 0.5 8 38,4 90
0028510
10 x 0.5 8,6 48 117
0028512
12 x 0.5 8,9 58 133
0028516
16 x 0.5 10,2 77 170
0028520
20 x 0.5 11,4 96 214
0028525
25 x 0.5 12,7 120 265
0028530
30 x 0.5 13,2 144 304
0028540
40 x 0.5 15,8 192 392
0028602
2 x 0.75 5,1 14,4 48
0028603
3 x 0.75 5,6 21,6 57
0028604
4 x 0.75 6,1 28,8 69
0028605
5 x 0.75 6,9 36 78
0028607
7 x 0.75 7,5 50 112
0028608
8 x 0.75 8,7 58 126
0028610
10 x 0.75 9,4 72 149
0028612
12 x 0.75 10,1 86 176
0028616
16 x 0.75 11,2 115 218
0028620
20 x 0.75 12,4 144 274
0028625
25 x 0.75 14 180 320
0028702
2 x 1.0 5,6 19,2 55
0028703
3 x 1.0 5,9 29 70
0028704
4 x 1.0 6,4 38,4 79
0028705
5 x 1.0 7,3 48 98
0028802
2 x 1.5 6,2 29 74
0028803
3 x 1.5 6,8 43 89
0028804
4 x 1.5 7,4 58 105

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Cable multifuncional
  • Las cubiertas exteriores se pueden fabricar en colores especiales para personalizar sus productos (sujeto a lotes mínimos de fabricación) por ejemplo un color determinado para un dispositivo concreto.

Ámbito de uso

  • El cable UNITRONIC® LiYY también se utiliza como cable de control y señal en electrónica, para sistemas informáticos, equipos de control electrónicos, máquinas para oficinas, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.
  • Uso flexible ocasional

Características de producto

  • Los cables de datos LiYY cuentan con un pequeño tamaño, a pesar del gran número de conductores.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Cubierta exterior: PVC
    Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.