e-Shop

UNITRONIC® LiYCY-CY

Cables apantallados de datos con conductores apantallados individualmente

UNITRONIC® LiYCY-CY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de color DIN 47100, pantalla de conductor individual, pantalla total, flexible, no propagador de la llama, instrumentación y control

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.256,941,569
0032303
3 x 0.257,253106
0032304
4 x 0.257,865130
0032305
5 x 0.258,578161

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Los conductores apantallados individualmente minimizan la interferencia cruzada en cables tendidos en paralelo

Ámbito de uso

  • Se utilizan cables con conductores individualmente apantallados y un apantallamiento general adicional cuando hay que garantizar una transmisión de datos fiable en un entorno en el que hay una fuerte interferencia entre campos.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • Cada conductor individual se puede utilizar como un conductor exterior.
  • Cable muy flexible a pesar del doble apantallamiento.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Trenzado de cobre estañado para cada conductor
  • Cubierta interior de PVC sobre cada conductor apantallado
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 230 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,2 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor trenzado, hilo fino

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.