e-Shop

UNITRONIC® PUR CP

Cables de datos apantallados con cubierta PUR para condiciones extremas

UNITRONIC® PUR CP: cable de datos de baja frecuencia, estilo VDE 0812, conductores de PVC codificación DIN 47100, apantallado, camisa de PUR, para exteriores, no propagador de la llama, resistente a aceites/abrasión

Resistencia mecánica Resistente a aceites Protección frente a señales de interferencia Resistente a radicación UV

CE Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre [kg/km] Peso [kg/km] Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.25 4,7 21 40
0032802
4 x 0.25 5 24 44
0032803
5 x 0.25 5,6 29 55
0032804
7 x 0.25 6 37 68
0032805
10 x 0.25 7,5 46 85
0032806
12 x 0.25 7,7 59 91
0032812
4 x 0.34 5,7 28 49
0032813
5 x 0.34 6,2 30 60
0032821
3 x 0.5 5,9 38 70
0032822
4 x 0.5 6,3 43 80
0032824
7 x 0.5 7,6 65 115
0032830
2 x 0.75 6 38 67
0032836
12 x 0.75 10,8 154 225

Beneficios

  • Cable de transmisión de datos con cubierta PUR para resistencia mecánica elevada, resistente frente abrasión y cortes.
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • Gama UNITRONIC® perfeccionada para condiciones ambientales más severas, en las que sean necesarios cables apantallados pequeños y robustos.

Características de producto

  • Superficie de baja adherencia
  • Cubierta exterior de PUR resistente a la mayoría de aceites hidráulicos
  • Resistencia especial a incisiones y al desgarro.
  • Buena resistencia frente a radiación UV
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con PUR
    Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.