UNITRONIC® LiYCY (TP)

Cables apantallados de datos con identificación de colores según DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control

  • (TP) = Par trenzado.
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CE Fire

Referencia Dimensiones y sección en mm2 Diámetro exterior [mm] Índice de cobre [kg/km] Peso [kg/km] Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
0035141
3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
0035132
4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
0035133
6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 85
0035150
8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
0035134
10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
0035135
12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
0035136
16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
0035142
20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
0035137
25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
0035800
2 x 2 x 0.25 6,3 28 54
0035801
3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68,5
0035802
4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
0035803
6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
0035804
8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
0035805
10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806
12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
0035807
16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
0035808
25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
0035810
2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
0035811
3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
0035812
4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
0035813
6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
0035814
8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
0035816
12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
0035817
16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
0035820
2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
0035821
3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
0035822
4 x 2 x 0.75 10,7 108 179
0035827
5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
0035823
6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
0035824
8 x 2 x 0.75 14,7 180 305
0035825
12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
0035830
2 x 2 x 1.0 9 84 142
0035831
3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832
4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
0035836
5 x 2 x 1.0 11,8 161 266

Beneficios

  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse en sistemas electrónicos, informáticos, equipos de control, máquinas de oficina, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • Protección contra el acoplamiento capacitivo de campos eléctricos (p.e. cables de alimentación)
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PVC
    Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.