e-Shop

UNITRONIC® PUR CP (TP)

Cables de datos de par trenzado apantallados con cubierta PUR para condiciones extremas

UNITRONIC® PUR CP (TP): cable de datos de baja frecuencia de PUR, conductores de PVC DIN 47100, pares trenzados, apantallado, camisa de PUR, para exteriores, no propagador de la llama, resistente a aceites/abrasión

(TP) = Par trenzado.

Resistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEFire

Referencia Número de pares y sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® PUR CP (TP)
0032850
2 x 2 x 0.256,32854
0032851
3 x 2 x 0.257,14066
0032852
4 x 2 x 0.257,64581
0032854
6 x 2 x 0.258,570115
0032860
2 x 2 x 0.57,94893
0032861
3 x 2 x 0.58,774129
0032862
4 x 2 x 0.59,482146
0032864
6 x 2 x 0.511,1110198

Beneficios

  • Cable de transmisión de datos con cubierta PUR para resistencia mecánica elevada, resistente frente abrasión y cortes.
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • En cualquier entorno, donde sean necesarios cables de pequeñas dimensiones resistentes y apantallados.

Características de producto

  • Superficie de baja adherencia
  • Cubierta exterior de PUR resistente a la mayoría de aceites hidráulicos
  • Resistencia especial a incisiones y al desgarro.
  • Buena resistencia frente a radiación UV
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con PUR
    Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.