UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Cable de transmisión de datos apantallado trenzado al par.

UNITRONIC® CY PiDY (TP): Cable de datos de baja frecuencia, flexible, PVC; apantallado, pares trenzados con pantalla de envoltura envolvente de cobre, cubierta interior, gris, no propagador de la llama IEC

PiDY = Pares con pantalla de hilos de cobre y cubierta de PVC.

Protección frente a señales de interferencia

CE Fire

Referencia Dimensiones y sección en mm2 Diámetro exterior [mm] Índice de cobre [kg/km] Peso [kg/km] Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
0034250
2 x 2 x 0.25 9,3 59,6 112
0034251
3 x 2 x 0.25 9,8 72,7 136
0034252
4 x 2 x 0.25 10,7 88,2 168
0034253
5 x 2 x 0.25 11,7 103,8 201
0034254
6 x 2 x 0.25 13,1 125,7 244
0034256
8 x 2 x 0.25 15,7 161 325
0034257
10 x 2 x 0.25 16,9 186,8 342
0034258
12 x 2 x 0.25 17,4 239,5 416
0034259
16 x 2 x 0.25 19,3 316,7 542

Beneficios

  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • Pares individualmente apantallados más apantallado general para minimizar las interferencies eléctricas.

Ámbito de uso

  • El cable se utiliza preferentemente allí donde puede esperarse un alto grado de interferencias e influencias mutuas
  • Procesamiento de datos, sistemas de control de procesos, centros de máquinas, sistemas de seguridad y aparatos electrónicos
  • Válido para la transmisión con variación en frecuencia y voltaje, o señales sensibles
  • Instalación fija y uso flexible.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • Cable muy flexible a pesar del doble apantallamiento.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Conductores trenzados en pares
  • Capa de cobre sobre pares
  • Cubierta interior de PVC sobre pares apantallados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PVC
    Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor trenzado, hilo fino

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Resistencia de bucle

  • < 160 Ohm/km

Impedancia característica

  • Aprox. 65 Ohm

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.